Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sağ | X |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Keçe çapı | 53,4 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 86 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 92,5 mm |
Uzunluk 1 | 934 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Ağırlık | 8,087 kg |