Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sağ | X |
Dış veya iç diş tanımı | M10 |
Keçe çapı | 56,3 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 88,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 97 mm |
Uzunluk 1 | 921 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 36 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Ağırlık | 8,86 kg |