Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sağ | X |
Dış veya iç diş tanımı | M24x2 |
Keçe çapı | 57,7 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 109,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
Uzunluk 1 | 1092 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 31 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 41 |
Ağırlık | 13,392 kg |