Referans DK52.017
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x2 |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 65 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Fitting position | Avant gauche |
Uzunluk 1 | 754 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 41 |
Kutup sayısı | 48 |
New part | Oui |
Weight | 11,85 kg |