Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sol | X |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Keçe çapı | 67 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 618 mm |
Uzunluk 2 | 594 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 33 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 34 |
Ağırlık | 7,464 kg |