Referans DK53.021
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.052
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
New part | Oui |
Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 65 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Uzunluk 1 | 670 mm |
Kutup sayısı | 51 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 37 |
Weight | 7,892 kg |