• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK54.006 - SNR

DK54.006
Referans DK54.006

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK54.020

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Fitting positionAvant droit
Keçe çapı63 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı38
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Uzunluk 1880 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel108 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side111 mm
New partOui
Weight13,7 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen7E0407272ARVolkswagen7E0407272BVolkswagen7E0407272PVolkswagen7E0407272PXVolkswagen7E0407272TVolkswagen7E0407452HXVolkswagen7E0407452X

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V => --