• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK54.013 - SNR

DK54.013
Referans DK54.013

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK54.003

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
New partOui
Fitting positionAvant gauche
Keçe çapı595 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı36
Dış veya iç diş tanımıM16x1,5
Uzunluk 1543 mm
Weight6,406 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Audi1K0407271AQVolkswagen, Skoda, Seat, Audi1K0407271DJVolkswagen, Audi1K0407451AXVolkswagen, Skoda, Seat, Audi1K0407451JXVolkswagen, Skoda, Seat, Audi5Q0407271BVolkswagen, SkodaJZW407271AX

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A3 II => --SeatALTEAALTEA10/2010 => --SeatALTEAALTEA 102/2004 => 10/2010--SeatALTEAALTEA 2 => --SeatLEONLEON II11/2009 => 11/2012--SeatLEONLEON III11/2012 => --SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--SkodaOctaviaOCTAVIA III => --SkodaOctaviaOctavia02/2020 => --VolkswagenGOLFGOLF12/2007 => 02/2009--VolkswagenGOLFGOLF 104/2011 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2009 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V12/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI02/2009 => 06/2013--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenJETTAJETTA12/2007 => 02/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--