• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK54.020 - SNR

DK54.020
Referans DK54.020

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IJK54.007

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Keçe çapı507 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı36
Dış veya iç diş tanımıM16x1,5
Uzunluk 1501 mm
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight5,456 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen6Q0407271AKSeat6Q0407271ALVolkswagen, Skoda6Q0407271ASVolkswagen, Skoda, Seat6Q0407271ATVolkswagen, Skoda6Q0407451DXSeat6Q0407451EVVolkswagen, Skoda, Seat6Q0407451EX

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSeatCORDOBACORDOBA II => --SeatIBIZAIBIZA III => --SkodaFABIAFABIA => --SkodaFABIAFABIA I => --SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenFOXFOX08/2010 => 10/2011--VolkswagenPOLOPOLO => --VolkswagenPOLOPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--