• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK54.040 - SNR

DK54.040
Referans DK54.040

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK54.001

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Bilezik ile1
Keçe çapı595 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı38
Dış veya iç diş tanımıM16x1,5
Uzunluk 1502 mm
Kutup sayısı45
New partOui
Weight8,052 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda3B0407272NXVolkswagen8D0407271BPVolkswagen8D0407271EJAudi8D0407272ALVolkswagen, Skoda, Audi8D0407272BCAudi8D0407272CMVolkswagen8D0407272DRVolkswagen, Skoda, Audi8D0407272EAVolkswagen8D0407272EDVolkswagen, Skoda, Audi8D0407452JXVolkswagen, Skoda, Audi8D0407452RXVolkswagenJZW407452AX

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA4A402/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I => --SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPASSATPASSAT04/1997 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV => --