Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sol | X |
Bilezik ile | X |
Dış veya iç diş tanımı | M16x1,5 |
Keçe çapı | 59,5 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 97,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 113,5 mm |
Uzunluk 1 | 603 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 38 |
Kutup sayısı | 45 |
Ağırlık | 8,56 kg |