Referans DK55.006
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.008
- OBK55.016
- OJK55.014
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Weight | 5,48 kg |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Keçe çapı | 49 mm |
Version | 6 balls |
Uzunluk 1 | 676 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |