Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sağ | X |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Keçe çapı | 49 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
Version | 6 balls |
Uzunluk 1 | 812 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Ağırlık | 8,055 kg |