Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sağ | X |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Keçe çapı | 60 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 1021 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
Ağırlık | 9,703 kg |