Referans DK55.033
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.007
- OJK55.006
- IBK55.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Keçe çapı | 60 mm |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Uzunluk 1 | 1044 mm |
| Weight | 10,778 kg |