DK55.035 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.014
- OJK55.005
- OBK55.007
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 96 mm |
| Uzunluk 1 | 654 mm |
| Weight | 7,401 kg |