Referans DK55.050
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.016
- IBK55.018
- OJK55.015
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 5,43 kg |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 682 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| New part | Oui |