• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.061 - SNR

DK55.061
Referans DK55.061

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.008
  • OBK55.009
  • IBK55.014

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight6,385 kg
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı34
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Version8 balls
Keçe çapı53 mm
Uzunluk 1652 mm
Fitting positionAvant gauche
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391016076RRenault391019932RRenault8200966862

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultFLUENCEFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultMEGANEMEGANE02/2010 => 11/2010--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--