Referans DK55.068
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.008
- IBK55.014
- OBK55.009
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 34 |
Version | 8 balls |
Keçe çapı | 525 mm |
Uzunluk 1 | 643 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,57 kg |