Referans DK55.082
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
New part | Oui |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 522 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Uzunluk 1 | 752 mm |
Kutup sayısı | 44 |
Weight | 6,407 kg |
Fitting position | Avant droit |