Referans DK55.084
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.011
- OJK55.029
- IBK55.013
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Version | 6 balls |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 575 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Uzunluk 1 | 602 mm |
Kutup sayısı | 44 |
Weight | 6,171 kg |