Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sol | X |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Keçe çapı | 49 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 666 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Ağırlık | 5,33 kg |