• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.099 - SNR

DK55.099

DK55.099 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.014

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Uzunluk 1680 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Keçe çapı527 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Diameter of the ball joint, gearbox side845 mm
New partOui
Weight7,13 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391016204RRenault8200847584Renault8201353627

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultFluenceFLUENCE 1 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 2 => 08/2012--RenaultFluenceFluence => 01/2012--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 08/2012--RenaultMeganeMegane => 08/2012--RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => 08/2012--