Referans DK55.102
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.008
- IBK55.018
- OBK55.009
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Version | 8 balls |
Keçe çapı | 527 mm |
Uzunluk 1 | 688 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,858 kg |