Aks kiti

DK55.104 - SNR

DK55.104

DK55.104 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.018

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Keçe çapı53 mm
Uzunluk 1952 mm
New partOui
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Version8 balls
Weight8,475 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391003112RRenault391003533RRenault391008976RRenault391009002RRenault7711497448Renault8200725500Renault8200788674Renault8201353624

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => --RenaultFluenceFLUENCE 212/2012 => --RenaultFluenceFluence02/2013 => --RenaultGRANDGRAND01/2012 => 12/2011--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback01/2012 => --RenaultMeganeMEGANE IV01/2012 => --RenaultMeganeMegane01/2012 => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic01/2012 => --