• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.105 - SNR

DK55.105
Referans DK55.105

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IBK55.007
  • OBK55.005

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Uzunluk 2678 mm
Keçe çapı49 mm
New partOui
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Uzunluk 1681 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel919 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side105 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı29
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Weight5,963 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Dacia391016391RDacia391016826RRenault, Dacia391018299RRenault, Dacia6001547028Dacia, Renault7711497474Renault, Dacia7711497477Dacia, Renault8200985010

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway11/2007 => --