• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.113 - SNR

DK55.113
Referans DK55.113

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.029
  • IBK55.023
  • OBK55.011

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı57 mm
Version6 balls
Diameter ball joint on the side of the wheel89 mm
Uzunluk 1606 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side94 mm
Bilezik ile1
New partOui
Weight7,315 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan3910100QA7Renault7711368568Renault7711368569Renault8200362062Renault8200407659Renault8200467490Renault8200535798

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 03/2006--RenaultKANGOOKANGOO12/2005 => 09/2008--RenaultKANGOOKANGOO I => --