• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.116 - SNR

DK55.116
Referans DK55.116

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.011
  • IBK55.013
  • OJK55.035

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Version6 balls
Keçe çapı49 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Diameter ball joint on the side of the wheel89 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Uzunluk 1675 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side82 mm
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight6,445 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711368284Renault8200511116Renault8200623807Renault8200690053

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANEMEGANE08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 06/2009--