Referans DK55.119
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.022
- OBK55.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Dış veya iç diş tanımı | M18x1 |
| Weight | 10,576 kg |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
| Uzunluk 1 | 1004 mm |
| Uzunluk 2 | 987 mm |
| New part | Oui |