• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.127 - SNR

DK55.127

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • IBK55.013
  • OBK55.011
  • OJK55.035

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Version6 balls
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı49 mm
Uzunluk 1673 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side82 mm
Weight6,671 kg
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711368869Renault8200184197Renault8200197992Renault8200267040Renault8200287545Renault8200287546Renault8200531904Renault8200531911Renault8200613829Renault8201187819

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMeganeMegane08/2003 => 06/2009--