• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.130 - SNR

DK55.130
Referans DK55.130

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Version6 balls
Bilezik ile1
Keçe çapı575 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Uzunluk 1724 mm
Kutup sayısı44
New partOui
Weight6,64 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711135883Renault7711368906Renault7711368907Renault8200236116Renault8200613816Renault8200613820Renault8200622835Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2005--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => --RenaultCLIOCLIO III => 12/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 1 => 12/2006--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultTWINGOTWINGO II => 12/2006--RenaultWINDWIND => 12/2006--