• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.132 - SNR

DK55.132
Referans DK55.132

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.035
  • OBK55.011
  • IBK55.013

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Fitting positionAvant droit
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Keçe çapı49 mm
Version6 balls
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Uzunluk 1804 mm
Weight7,866 kg
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711135775Renault8200167554Renault8200267041Renault8200613828

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANEMEGANE08/2003 => 06/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --