Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.021
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 6,849 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| New part | Oui |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 935 mm |
| Version | 8 balls |
| Uzunluk 1 | 683 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |