• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.142 - SNR

DK55.142

DK55.142 - SNR

Aks kiti

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.011
  • OJK55.034

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı29
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
New partOui
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Keçe çapı52 mm
Version6 balls
Uzunluk 1629 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Diameter ball joint on the side of the wheel915 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side110 mm
Bilezik ile1
Weight5,587 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7701351990Renault8200844451

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultClioCLIO I => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo => --RenaultTWINGOTWINGO I02/1993 => 07/1998--