• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.143 - SNR

DK55.143
Referans DK55.143

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.027
  • OBK55.021

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
New partOui
Fitting positionAvant droit
Weight8,994 kg
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Version8 balls
Keçe çapı49 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Uzunluk 1930 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel93 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı39

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200436365Renault8200790519

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANE IIMEGANE II => --