Referans DK55.185
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.013
- OBK55.020
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,1 kg |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 29 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 80 mm |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 621 mm |
| Uzunluk 2 | 613 mm |
| New part | Oui |