Referans DK55.187
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.035
- IBK55.013
- OBK55.011
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Keçe çapı | 49 mm |
Version | 6 balls |
Uzunluk 2 | 671 mm |
Uzunluk 1 | 674 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,306 kg |