Referans DK55.198
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.032
- IBK55.013
- OBK55.003
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Version | 6 balls |
Uzunluk 2 | 916 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Keçe çapı | 526 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Uzunluk 1 | 914 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,536 kg |