Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.205 - SNR

DK55.205
Yeni

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK55.010
  • OBK55.009

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı34
Version8 balls
Keçe çapı57 mm
Uzunluk 1651 mm
Uzunluk 2635 mm
Dış veya iç diş tanımıM22x1
New partOui
Weight6,7 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391011319RRenault8200538941Renault8200934676Renault8201353630

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA III => --