DK55.212 - SNR
Aks kiti
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 34 |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Uzunluk 1 | 1026 mm |
| Uzunluk 2 | 1025 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,89 kg |