Referans DK55.220
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.021
- IBK55.013
- OBK55.018
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 7,931 kg |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 1 | 818 mm |
| Uzunluk 2 | 800 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |