Referans DK55.227
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK55.026
- IBK55.018
- OJK55.047
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 37 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 39 |
| Version | 6 balls |
| Uzunluk 2 | 1058 mm |
| Keçe çapı | 565 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Uzunluk 1 | 1056 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 110 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 98 mm |
| Weight | 11,982 kg |
| New part | Oui |