• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.236 - SNR

DK55.236
Referans DK55.236

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OBK55.005
  • OJK55.048
  • IBK55.029

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight7,529 kg
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı28
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Diameter of the ball joint, gearbox side67 mm
Uzunluk 1924 mm
Version6 balls
Fitting positionAvant droit
New partOui

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia391009206R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II => --