• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK55.256 - SNR

DK55.256
Referans DK55.256

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Bilezik ile1
Keçe çapı515 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı23
Uzunluk 1715 mm
Kutup sayısı26
New partOui
Weight6,035 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7700110482Renault7700110483Renault7700115010Renault7701352774Renault7701352776Renault7701352882Renault7701470721Renault7701471084Renault7701471284

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIOCLIO02/1998 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => 11/2012--RenaultKANGOOKANGOO08/1999 => 11/2005--RenaultKANGOOKANGOO I => 05/2009--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--