Referans DK55.257
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.034
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 57 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Uzunluk 1 | 6257 mm |
Kutup sayısı | 26 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
Weight | 5,209 kg |
New part | Oui |