Referans DK55.261
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK55.040
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 522 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Uzunluk 1 | 7235 mm |
Kutup sayısı | 44 |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 7,217 kg |