Referans DK55.296
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 575 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Uzunluk 1 | 637 mm |
Kutup sayısı | 44 |
New part | Oui |
Weight | 6,318 kg |