Referans DK58.002
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK58.002
- IBK58.001
- OJK58.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Version | 8 balls |
Keçe çapı | 59 mm |
Uzunluk 1 | 992 mm |
Weight | 9,915 kg |
New part | Oui |