Referans DK58.025
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 59 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
Uzunluk 1 | 648 mm |
Kutup sayısı | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,901 kg |