Referans DK59.001
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Keçe çapı | 60 mm |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 696 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,888 kg |